Portugal - Português

Philips Projetores Ledinaire tudo-em-um, 180 W, 20000 lm, 21000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Assimétrica, IP65

BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinza, Cinza sinalização B (RAL7043), Revestimento de tinta em pó de camada única, Driver integrado no quadro LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 20000 lm, 21000 lm, 180 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Assimétrica, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 1,5 kV no modo diferencial e 1,5 kV no modo comum, Cabo de 2,0 m sem ficha, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 911401886386
Código de encomenda completo: 872016973614699

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED system in flux
  • Service tag
    Não
  • Escala de valor
    Valor
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401886386 pt_PT pdf 382.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401886386_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-911401886386_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB ldt 12.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 180W AWB pdf 1.1 MB
Declaração ambiental do produto
EPD PHILIPS BVP169 LED210 830 40 65 PSU 180W AWB 911401886386 pdf 652.0 kB