Philips Projetores Ledinaire tudo-em-um, 90 W, 10000 lm, 10500 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Assimétrica, IP65
BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB
Descrição do Produto
Alumínio fundido em molde, Cinza, Cinza sinalização B (RAL7043), Revestimento de tinta em pó de camada única, Driver integrado no quadro LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 10000 lm, 10500 lm, 90 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Assimétrica, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 1,5 kV no modo diferencial e 1,5 kV no modo comum, Cabo de 2,0 m sem ficha, Fios/cabos flexíveis
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED105S [LED module, system flux 10500 lm]
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED system in flux
- Service tag Não
- Escala de valor Valor
- Período de garantia 5 anos