Philips Projetores Ledinaire tudo-em-um, 65 W, 7000 lm, 7350 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Assimétrica, IP65
BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB
Descrição do Produto
Alumínio fundido em molde, Cinza, Cinza sinalização B (RAL7043), Revestimento de tinta em pó de camada única, Driver integrado no quadro LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 7000 lm, 7350 lm, 65 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Assimétrica, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 1,5 kV no modo diferencial e 1,5 kV no modo comum, Cabo de 2,0 m sem ficha, Fios/cabos flexíveis
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED73-4S [LED module, system flux 7400 lm]
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Tipo de motor de fonte de luz
- LED system in flux
- Service tag
- Não
- Escala de valor
- Valor
- Período de garantia
- 5 anos