Portugal - Português

Philips CoreLine Tempo grande, Floodlight, 209 W, 30000 lm, 4000 K, CRI70, Simétrica, IP66

BVP130 LED300-4S/740 S

Descrição do Produto

Floodlight, Alumínio, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 30000 lm, 209 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Simétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Cabo de 1,0 m com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo

Código de encomenda: 912300060477
Código de encomenda completo: 872016955899100

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED300 [LED module 30000 lm]
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BVP130 LED300-4S/740 S txt 4.8 kB
Folheto do produto
912300060477_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 377.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Coreline tempo large mounting instructions pdf 2.3 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300060477_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-912300060477_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP130 LED300-4S/740 S IES
Dialux
ULD File - BVP130 LED300-4S/740 S ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED300-4S/740 S ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED300-4S/740 S LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB