Portugal - Português

Philips Clearflood gen2, 530 W, 70450 lm, 4000 K, CRI70, Assimétrica, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU

Descrição do Produto

Alumínio, Alumínio, Unidade de fonte de alimentação, 70450 lm, 530 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Assimétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, 6/8 kV, Unidade de ligação de 3 polos

Código de encomenda: 912300060565
Código de encomenda completo: 872016979626300

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Número de unidades de equipamento
    3 unidades
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Especificação
  • Classe de manutenção
    A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    Signify Circle