Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Vidro
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D
Transferências populares
Descrição do Produto
MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Vidro, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho GU10
- Vida útil nominal 40.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LEDspot
- Referência de medição de fluxo Narrow Cone
- Período de garantia 5 anos