Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Plástico
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D
Transferências populares
Descrição do Produto
MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Plástico, 69.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Especificações
- Casquilho
- GU5.3
- Vida útil nominal
- 40.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LEDspot
- Referência de medição de fluxo
- Narrow Cone
- Período de garantia
- 5 anos