Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 h, Plástico
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D
Descrição do Produto
MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 h, Plástico, 66.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Especificações
- Casquilho GU5.3
- Vida útil nominal 40.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LEDspot
- Referência de medição de fluxo Narrow Cone
- Período de garantia 5 anos