Portugal - Português

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 2700 K, 485 lm, CRI 92, 40000 h, Plástico

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D

Descrição do Produto

MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 2700 K, 485 lm, CRI 92, 40000 h, Plástico, 64.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Código de encomenda: 929003079702
Código de encomenda completo: 871951435865200

Especificações

  • Casquilho
    GU5.3
  • Vida útil nominal
    40.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDspot
  • Referência de medição de fluxo
    Narrow Cone
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto