Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 430 lm, CRI 97, 40000 h, Plástico

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D

Descrição do Produto

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 430 lm, CRI 97, 40000 h, Plástico, 64.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Código de encomenda: 35849200
Código de encomenda completo: 871951435849200

Especificações

Casquilho
GU5.3
Vida útil nominal
40.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003078902 pdf 68.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 161.9 kB
Brochura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003078902 pt_PT pdf 310.0 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003078902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003078902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D IES 1.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB