Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h

MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D

Descrição do Produto

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Código de encomenda: 42975800
Código de encomenda completo: 871951442975800

Especificações

Casquilho
G53
Vida útil nominal
40.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003479102 pdf 67.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 160.5 kB
Brochura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003479102 pt_PT pdf 328.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003479102_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003479102_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D IES 6.9 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-AR111-COMF-8669553-Ref-929003478902 pdf 705.5 kB