Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D
Transferências populares
Descrição do Produto
MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1
Especificações
- Casquilho G53
- Vida útil nominal 40.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LEDspot
- Referência de medição de fluxo Narrow Cone
- Período de garantia 5 anos