Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico transparente
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Transferências populares
Descrição do Produto
CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico transparente, 132 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho
- R7s
- Vida útil nominal
- 15.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LEDspot
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 2 anos