Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico transparente
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830
Descrição do Produto
CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico transparente, 135 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho R7s
- Vida útil nominal 15.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LEDspot
- Referência de medição de fluxo Sphere
- Período de garantia 2 anos