Philips CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 4000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
Transferências populares
Descrição do Produto
CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 4000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho R7s
- Vida útil nominal 15.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LEDspot
- Referência de medição de fluxo Sphere
- Período de garantia 2 anos