Philips CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Descrição do Produto
CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho R7s
- Vida útil nominal 15.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LEDspot
- Período de garantia 2 anos