Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929001243702
Código de encomenda completo: 871869657879700

Especificações

  • Casquilho
    R7s
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDspot
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Family

Product