Portugal - Português

Philips TL Mini cores padrão

Lâmpada fluorescente de pequena dimensão

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Esta lâmpada TL miniaturizada (diâmetro do tubo de 16 mm) é uma lâmpada de pequenas dimensões, o que permite a miniaturização do sistema e oferece a possibilidade de funcionamento com alimentação CC de baixa tensão. É ideal para aplicações em que o espaço é limitado, mas em que a composição de cores e a eficiência não são os factores mais importantes, como é o caso da iluminação de orientação, de sinalização e de emergência.

Benefícios

  • Cria atmosferas desde luz branca quente até luz do dia fria

Características

  • Tubos com diâmetro de 16 mm e composição de cores moderada

Aplicações

  • Ideal para aplicações onde o espaço é limitado e a composição de cores não é importante
  • Iluminação de orientação
  • Emergency lighting

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet TL Mini cores padrão pt_PT pdf 156.4 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-TL Mini cores padrão
Vários elementos, - Visuals