Portugal - Português

Philips Arrancadores para bronzeamento

Arrancadores de sistemas de bronzeamento Philips: uma gama completa de arrancadores ecológicos e fáceis de instalar para lâmpadas de bronzeamento que funcionam com um balastro electromagnético convencional

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Gama de arrancadores de excelente qualidade para ignição de lâmpadas fluorescentes que funcionam com balastros electromagnéticos

Benefícios

  • Fácil de instalar (clicar e rodar)

  • Ignição segura

Características

  • Arrancador com forma mais estreita e dois entalhes extra (inovação patenteada)

  • Componentes anti-inflamáveis e invólucro resistente aos UV

Aplicações

  • Ignição de lâmpadas fluorescentes (todas as marcas) que funcionam com balastros electromagnéticos convencionais.
  • Bodytone Starter 15-20 W - 110-130 V~, 15-20 W, aplicação única
  • Bodytone Starter 15-20 W - 220-240 V~, 15-20 W, aplicação única/em série
  • Bodytone Starter 25-100 W - 220-240 V~, 25-100 W, aplicação única
  • Bodytone Starter 120-180 W - 220-240 V~, 120-180 W, aplicação única
  • S12 Bodytone Starter 115-140 W - 220-240 V~, 115-140 W, aplicação única
  • S16 Starter 220-240~, 70, 75, 85, 100, 125 W, aplicação única

Aviso e segurança

  • Componentes anti-inflamáveis

  • Invólucro resistente aos UV

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Arrancadores para bronzeamento pt_PT pdf 442.7 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Arrancadores para bronzeamento
Vários elementos, - Visuals