Portugal - Português

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Descrição do Produto

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Código de encomenda: 913713034266
Código de encomenda completo: 872790095228500

Especificações

  • Tensão de entrada
    220 a 240 V
  • Frequência de linha
    50 to 60 Hz
  • Frequência de entrada
    50 a 60 Hz
  • Largura da corrente de irrupção
    0,30 ms
  • Fator de potência (Fração)
    0.99
  • Pico da corrente de irrupção (Máx.)
    24 A
  • Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
    20

Transferências

Família