Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V
Descrição do Produto
Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V
Especificações
- Tensão de entrada 220 a 240 V
- Frequência de linha 50 to 60 Hz
- Frequência de entrada 50 a 60 Hz
- Largura da corrente de irrupção 0,25 ms
- Pico da corrente de irrupção (Máx.) 24 A
- Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.) 28