Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
Descrição do Produto
Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
Especificações
- Tensão de entrada 220 a 240 V
- Frequência de linha 50 to 60 Hz
- Frequência de entrada 50 a 60 Hz
- Largura da corrente de irrupção 0,25 ms
- Pico da corrente de irrupção (Máx.) 18 A
- Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.) 28