Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz
Descrição do Produto
Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz
Especificações
- Tensão de entrada 220 a 240 V
- Frequência de linha 50 to 60 Hz
- Frequência de entrada 50 a 60 Hz
- Largura da corrente de irrupção 0,38 ms
- Pico da corrente de irrupção (Máx.) 35 A
- Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.) 8