Philips HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Descrição do Produto
Philips HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Especificações
- Tensão de entrada 220 a 240 V
- Frequência de linha 50 to 60 Hz
- Frequência de entrada 50 a 60 Hz
- Corrente de fuga à terra (Máx.) 0,5 mA
- Largura da corrente de irrupção 0,35 ms
- Pico da corrente de irrupção (Máx.) 45 A
- Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.) 12