Brasil - Português

Philips SmartBalance de parede, Direct and Indirect, 49 W, 5800 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI

Descrição do produto

Direct and Indirect, Alumínio, RAL 9006, Dimerização Dali externa pronta para o sistema InterAct para iluminação de emergência central, 5800 lm, 49 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Facho aberto, Opaca, Polimetilmetacrilato, IP40 | Protegido por fio, IK02 | 0,2 J padrão, Classe de segurança I, Dois conectores de botão de cinco polos, Iluminação de emergência central operada por CC

Código de encomenda: 910505106576
Código de encomenda completo: 872110339022600

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    2 unidades
  • Driver incluído
    Sim
  • Etiqueta de serviço
    Sim
  • Período de garantia
    5 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505106576 pt_BR pdf 356.0 kB

Folhetos

Instruções de instalação
SmartBalance WM MI pdf 4.6 MB

Visuais

Product-Photographs-910505106576_EU
Vários ativos
Product-Diagrams-910505106576_EU
Vários ativos

Plugins de software

IES
IES File - WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI ies 60.1 kB