Philips SmartBalance de parede, Direct and Indirect, 49 W, 5800 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH
Descrição do produto
Direct and Indirect, Alumínio, Branco RAL9016, Dimerização Dali externa pronta para o sistema InterAct para iluminação de emergência central, 5800 lm, 49 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Facho aberto, Opaca, Polimetilmetacrilato, IP40 | Protegido por fio, IK02 | 0,2 J padrão, Classe de segurança I, Dois conectores de botão de cinco polos, Iluminação de emergência central operada por CC
Especificações
- Número de unidades de equipamento 2 unidades
- Driver incluído Sim
- Etiqueta de serviço Sim
- Período de garantia 5 anos