Brasil - Português

Signify Tango Pro

Projetor de LED ultraeficiente e versátil

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O holofote Tango Pro LED é a quinta geração do holofote Tango LED. O Tango Pro leva a eficiência ao próximo nível, oferecendo a melhor eficiência do setor em um design compacto, mas elegante. A luminária pode ser utilizada em uma ampla gama de aplicações, desde a iluminação de ambientes até instalações esportivas e recreativas. O driver para LED vem em um invólucro compacto e robusto que atende aos padrões de segurança reconhecidos no mundo todo. Seu dissipador de calor especialmente projetado incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. A silhueta modular e simplificada da luminária oferece um design visualmente equilibrado. O projetor LED Tango Pro foi projetado para criar ambientes mais claros e seguros. Equipado com a mais recente tecnologia LED, o Tango Pro proporciona desempenho superior tanto na distribuição de luz quanto na UltraEfficiency de 170 lm/W e até 200 lm/W. A longa vida útil da luminária e os materiais recicláveis apoiam seus esforços para atingir metas de sustentabilidade.

Benefícios

  • O produto está disponível em versões de alta eficiência e ultraeficiente para baixas emissões de carbono e economia de energia.

  • 6 ópticas, 12 opções de driver e acessórios (venezianas externas, corrente de segurança, dispositivo de mira) permitem que você atenda a uma ampla gama de requisitos de aplicação.

Características

  • A versão UltraEfficiency oferece 170 lm/W e eficácia do sistema de até 200 lm/W.

  • Pacotes de lúmens que variam de 8.500 lúmens a 85.000 lúmens.

Aplicativos

  • Aeroportos
  • Arena e esportes
  • Estacionamentos
  • Edifícios, monumentos e fachadas
  • Terminais de transporte e rodovias com pedágio
  • Outdoors
  • Portos e pátios de contêineres
  • Grandes áreas industriais

Aviso e segurança

  • Para aplicações costeiras, recomenda-se uma durabilidade de 2.000 horas (ou mais) [tradução de MSP], com isenção de responsabilidade por danos causados pelo desgaste

  • Não é adequado para áreas industriais químicas

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Tango Pro pt_BR pdf 869.8 kB

Visuais

Family-Photographs-Tango Pro
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-Tango Pro
Vários ativos - Software Plugins
Coleção da família IES
Tango Pro, floodlight zip 2.9 MB
Coleção da família IES
Tango Pro, floodlight zip 21.0 MB
Coleção da família IES
Tango Pro, floodlight zip 3.3 MB
Coleção da família IES
Tango Pro, floodlight zip 6.7 MB