Visão geral
Especificações
Downloads
Onde comprar
Casa
Produtos
Lâmpadas e lâmpadas tubulares Convencionais
Lâmpadas especiais
Desinfecção UV-C
Ar
TUV T8
TUV 15W SLV/25
Voltar à família
De volta aos Pioneiros da Luz
O catálogo oficial de iluminação Philips tem um novo lar!
Como fabricante dos produtos de iluminação Philips, Signify.com agora contém o catálogo de Philips, Dynalite e de outras marcas Signify.
TUV T8
Philips TUV 15W SLV/25
Descrição do produto
Philips TUV 15W SLV/25
Código de encomenda:
928039004005
Código de encomenda completo:
871150072617940
Especificações
Expandir tudo
Informações gerais
Casquilho
G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil (Nom.)
9.000 hora(s)
Dados técnicos de luz
Depreciação na vida útil
15 %
Dados elétricos e de operação
Consumo de energia
15,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)
0,335 A
Tensão (Nom.)
55 V
Dados mecânicos e de compartimento
Peso líquido (peça)
65,000 g
Aprovação e aplicação
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
2,0 mg
Marca CE
Sim
UV
Radiação UV-C a 100 h
5,1 W
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
TUV 15W SLV/25
Nome do produto completo
TUV 15W SLV/25
Full EOC
871150072617940
Descrição do código local
DESINFECTION FLUORESCENT LAMPS
Código de encomenda
928039004005
Nº do material (12NC)
928039004005
Código local
TUV 15W
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
8711500726179
Numerador SAP — Embalagens por exterior
25
EAN/UPC – caixa
8711500638618
Diagramas de instalação
Cap/Base
baixar
Dimension Drawing (with table) - TUV 15W SLV/25
baixar
Fotometria
Spectral Power Distribution Colour - TUV 15W SLV/25
baixar
Downloads
Folhetos
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 928039004005 pt_BR
pdf 351.0 kB
Folhetos
Declaração de Conformidade
Declaration of conformity - TUV 15W SLV/25
pdf 239.5 kB
Visuais
Product-Photographs-928039004005_EU
Vários ativos
Product-Diagrams-928039004005_EU
Vários ativos