A Philips Lighting destaca a identidade espiritual da premiada Mesquita Kirikkale Nur na Turquia

    23, Junho de 2016

    Kirikkale, Turquia - Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), líder mundial em iluminação, iluminou a Mesquita Kirikkale Nur na Turquia, que foi reconhecida com o "Prêmio Mérito" na 33ª Competição Internacional de Desenho de Iluminação organizada pela Associação Internacional de Desenhadores de Iluminação (IALD) em San Diego.

     

    Inspirada na arquitetura otomana, a mesquita tem uma alta cúpula de 32 metros de altura, uma superfície de 26,000 m2, quatro torres de oração e uma capacidade para 10,000 pessoas. O júri do evento foi convencido pela proposta de design de iluminação, destacando a tecnologia Philips Color Kinetics, que enfatiza a identidade espiritual da mesquita, conseguindo uma aparência icônica da cidade de Kirikkale.

     

    O designer de iluminação da mesquita, Ayrim Yaser Talu de ZEVE, Engenharia e Iluminação, disse: “Localizada no centro da cidade, a mesquita apresenta-se como um símbolo da cidade”. Por esse motivo, a iluminação teve que apoiar a atmosfera espiritual da mesma, tendo também, uma silhueta espetacular à noite. Precisávamos de uma variedade de produtos de diferentes tipos e intervalos de potência. Portanto, nos beneficiamos do amplo portfólio oferecido pela Philips Lighting”.

     

    Um símbolo místico da cidade

     

    O desenho de iluminação engrandeceu o caráter espiritual da mesquita, proporcionando profundidade à estrutura arquitetônica. A iluminação LED fria foi utilizada em sua maioria, no domo, enquanto que a iluminação LED cálida foi utilizada para as janelas que em torno deste, bem como para os gigantescos pilares. Um aspecto místico foi atingido dentro da mesquita ao criar um contraste com a combinação de manchas de cor e os mil pontos de luz montados sobre a superfície. Para manter uma aparência de dia na mesquita, os produtos de iluminação foram pintados com a mesma cor que as superfícies e colocados em nichos e atrás de vasos. Usaram-se produtos com diferentes óticas e potenciais para criar una harmonia entre as superfícies iluminadas. Além disso, está previsto que o sistema de iluminação LED da Philips aumente 75% de energia eficiente em comparação com tecnologias tradicionais de iluminação. No transcurso da noite, a luz muda através do uso de cenários de iluminação que economizam energia, criando um belo ambiente durante a noite.

     

    “Estamos felizes por fornecer sistemas de iluminação que conferem caráter à cidade e que estes obtenham reconhecimento internacional. É uma grande conquista que a Mesquita Kirikkale Nur tenha ganhado o prestigiado prêmio ‘Award of Merit’ da Associação Internacional de Desenhadores de Iluminação. O objetivo é aumentar futuramente o número dos nosso projetos premiados e ajudar a Turquia a conseguir um reconhecimento internacional nesse sentido", comentou Özge Süzen, Gerente de Marketing da Philips Lighting.

    Notas para os editores:

    A mesquita está localizada em Kirikkale, na Turquia, foi finalizada em 2015 e galardoada com o ‘Award of Merit’ durante a entrega n°. 33 dos prêmios IALD 2016 em San Diego, nos Estados Unidos.

    Cliente: Fundação turca religiosa em Kirikkale

    Coordenador do Projeto: Bekir Gerek

    Arquiteto: Necip Dinç

    Desenho de iluminação: Ayrım Yaser Talu / ZEVE

    Visualização 3D: Kenan Akifoğlu / ZEVE