A Philips apresenta novidades em sua linha de soluções para veículos, com o lançamento da luz de rodagem diurna 24V (Daylight Running Light – DRL, na sigla em inglês) para caminhões e ônibus. O modelo se junta ao DRL 12V destinado para veículos de pequeno porte. Os novos produtos caracterizam-se pela alta durabilidade, resistência, além de oferecer mais segurança no trânsito. Os novos modelos vêm para complementar o portfólio de iluminação automotiva da Philips e soluções de mobilidade, capaz de atender às mais diferentes necessidades dos consumidores.
A solução de LED para rodagem diurna DRL 24V é especial para caminhões e ônibus. Sua capacidade de iluminação é garantida pelas luzes Philips LUXEON® Rebel LED, que emite uma luz brilhante com menor consumo de energia quando comparado às lâmpadas halógenas e dura muito mais, até 5.000 horas. Feito especialmente para caminhões e ônibus, o modelo DRL 24V suporta grande quantidade de impacto e vibrações, diminuindo a necessidade de manutenção. Como maior comodidade, o Farol de Rodagem Diurna DRL 24V acende-se automaticamente quando o motor do veículo é ligado e desliga-se quando as luzes de estacionamento estão acesas. |
A luz de rodagem diurna DRL 12V é voltada para carros. e consiste em uma luz de LED que fica ligada durante todo o tempo em que o veículo estiver trafegando para ajudar a visibilidade dos motoristas também durante o dia. Seu formato ultra-slim se encaixa na maioria dos modelos de automóveis e sua luz branca e brilhante aumenta a visibilidade da sinalização rodoviária, tornando os longos trajetos menos cansativos. Com um pouco de atenção, até o próprio dono é capaz de instalar o produto, graças à facilidade de instalação do modelo. |
O sistema purificador de ar para veículos GoPure Philips é o primeiro do tipo no mercado. Sua capacidade superior de fluxo de ar e filtragem consegue remover rapidamente poeira, pólen, bactérias e vírus, além de reduzir odores como o de cigarro e o cheiro de carro novo. O GoPure ainda descontamina o ar dos poluentes químicos e gases nocivos, tais como formaldeído, benzeno e compostos orgânicos voláteis. O modelo conta com um sensor inteligente, com indicador em LED, que mostra a melhora na qualidade do ar, além de outro indicador LED da hora de troca do filtro. Seu sistema de instalação é inteligente, com plugue de 12V, que permite instalar o aparelho no painel, na parte traseira dos bancos da frente ou no teto do carro. |