A Philips, empresa com foco em saúde e bem-estar, participa do primeiro LED Fórum, organizado pela Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação, AsBai, a ser realizado entre os dias 26 e 27 de agosto de 2010, em São Paulo. O objetivo do fórum é esclarecer as principais dúvidas dos arquitetos de iluminação sobre a tecnologia LED (Diodos Emissores de Luz) e suas aplicações tanto para ambientes internos, quanto para ambientes externos.
A Philips participará do Fórum com a palestra ministrada pelo Gerente de Produtos LED para a América Latina, Eduardo Polidoro abordando as características técnicas e pontos de atenção na aplicação dos LEDs. O engenheiro apresentará cases, falará sobre as vantagens da utilização e das aplicação correta dessa tecnologia e os possíveis retrofits para as tecnologias atuais. O objetivo central da palestra é debater sobre verdade e mitos na utilização dos LEDs, tendências e evolução da tecnologia.
A palestra Sistemas de LED e suas aplicações acontece no dia 26 de agosto das 14h15 às 15h15, na sede do Secovi, em São Paulo.
O LED Fórum trará ainda como tema o novo processo de certificação LEED (Leadership in energy and environmental design) criado pelo USGB (United States Green Building Council) e adotado mundialmente como referência na criação de soluções de iluminação que usam a energia de maneira racional, minimizando o impacto ao meio-ambiente. A aplicação e contribuição da tecnologia LED nesse processo será discutida no evento.
A Philips ainda terá um estande, com 6m2, onde produtos como o projetor ColorBlast, controles de iluminação, as luminárias LuxSpace, Stylid e a linha de lâmpadas MASTER LED estarão em exposição para os visitantes.
Conheça abaixo os produtos de LED da Philips que estarão em exposição:
ColorBlast
O ColorBlast 12 Powercore® é um projetor de LED que possui um facho de luz preciso, proteção adequada para a utilização em ambientes externos e uma base de fixação desenvolvida para permitir rotação do projetor. É um produto perfeito para efeitos de iluminação dinâmica de alta perfomance. A tecnologia Powercore® permite que o sinal de controle DMX seja integrado à alimentação elétrica e enviado aos projetores em uma só via, o que torna a instalação muito mais simples e rápida.
LuxSpace LED
A linha de luminárias LuxSpace LED é ideal para ambientes de escritórios garantindo economia de energia de até 50% quando comparada às luminárias com lâmpadas fluorescentes compactas. Com fluxo luminoso consistente, estabilidade e reprodução de cor acima de 80. Disponível em 19W e 35W com vida útil de 50.000 horas, 3.000K e 4.000K. |
Stylid
A luminária Stylid possui design exclusivo e material de altíssima qualidade, aliado a um grande fluxo luminoso, o que possibilita uma substituição até por alguns modelos de lâmpadas CDM (lâmpadas a vapor metálico compactas MASTER Colour Philips). Além disso, possui várias versões possibilitando maior flexibilidade para sua instalação possuindo também vários acessórios com diferentes cores, customizando a instalação.
MASTER LED
A linha MASTER LED oferece lâmpadas de LED para as diversas utilizações e soluções, segue abaixo dois exemplos:
MASTER LED 12W Ela é multi-tensão e tem uma temperatura de luz de 2700K. A nova lâmpada de LED Philips está concorrendo ao prêmio Bright Tomorrow Lighting (L Prize), sendo o único fabricante até hoje a se candidatar ao prêmio até o momento. Uma versão comercial estará disponível no segundo semestre de 2010. |
MASTER LEDtube
As lâmpadas de LED em formato tubular economizam 45% de energia quando comparadas às fluorescentes tubulares de 20 e 40W. Além disso, não possuem mercúrio em sua composição e funcionam diretamente na rede (100-240V), dispensado o uso de reatores. Não apresentam risco de choque na instalação. |
Serviço:
1º LED Fórum
Dias 26 e 27 de Agosto de 2010
Local: Sede do Secovi
Endereço: Rua Dr. Bacelar, 1043 - Vila Mariana - São Paulo
Site: www.ledforum.com.br