Polska - Polski

Philips Projektor CoreLine gen2, Track-mounted, 27 W, D80 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Biel

ST151T LED30S/940 WB WH

Opis produktu

Track-mounted, D80 mm, Aluminium, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 3000 lm, 27 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3837, 0.3828) SDCM <4, CRI>90, Szeroki rozsył światła, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 911401847282
Pełny kod zamówienia: 871951452862899

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401847282 pl_PL pdf 277.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401847282_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401847282_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST151T LED30S/940 WB WH IES
Plik Revit
Revit file - 911401847282 ZIP
Dialux
ULD File - ST151T LED30S/940 WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST151T LED30S/940 WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST151T LED30S/940 WB WH LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 940 WB WH 911401847282 pdf 624.1 kB