Philips Projektor CoreLine gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Średni rozsył światła, Biel
ST151T LED30S/930 MB WH
Opis produktu
Track-mounted, D80 mm, Aluminium, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 3000 lm, 30 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4355, 0.4045) SDCM <4, CRI>90, UGR19, Średni rozsył światła, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód 3C
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Nie
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat