Polska - Polski

Philips Projektor CoreLine gen2, Track-mounted, 27 W, D80 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, Średni rozsył światła, Czarny

ST151T LED30S/940 MB BK

Opis produktu

Track-mounted, D80 mm, Aluminium, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 3000 lm, 27 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3837, 0.3828) SDCM <4, CRI>90, Średni rozsył światła, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 911401846682
Pełny kod zamówienia: 871951452856799

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401846682 pl_PL pdf 281.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401846682_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401846682_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File IES
Plik Revit
Revit file - 911401846682 ZIP
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 940 MB BK 911401846682 pdf 624.3 kB