Philips CoreLine Fastset, wodoodporny
CoreLine FastSet wodoodporny IP44: łatwy montaż, doskonałe oświetlenie
Produkty
Informacje o serii produktów
Opis
Philips CoreLine FastSet to energooszczędny bezpośredni zamiennik LED konwencjonalnych wodoszczelnych lamp wewnętrznych o stopniu ochrony IP44. Dzięki mocnym strumieniom świetlnym identycznym jak w przypadku oświetlenia fluorescencyjnego nie ma potrzeby wykonywania nowych obliczeń oświetlenia dla projektów modernizacyjnych — kompleksowa konstrukcja umożliwia przełączanie się między skorelowanymi temperaturami barwowymi (CCT) a mocnym strumieniem świetlnym w tej samej oprawie zależnie od potrzeb. Instalacja tych opraw wodoszczelnych opraw LED o stopniu ochrony IP44 jest szybka i elastyczna dzięki możliwości wyboru prostej przelotki lub wejścia przewodu z boku lub z tyłu oprawy. Oznacza to, że wodoodporne oświetlenie wewnętrzne CoreLine FastSet IP44 można łatwo zamontować jako samodzielną oprawę, bezpośrednio na ścianie lub za pomocą wsporników. Można je łatwo podłączyć do innych opraw CoreLine FastSet, aby stworzyć harmonijne linie światła. Jak można się spodziewać po firmie Philips, każda oprawa CoreLine FastSet zapewnia bezpieczeństwo. Stopień ochrony IP44 i IK06 nie tylko zapewnia ochronę przed przypadkowym uderzeniem, ale także zatrzaski zabezpieczające na osłonie oprawy zapobiegają jej upadkowi. Opcje Interact Ready są dostępne dla inteligentnych zastosowań oświetleniowych. Dzięki wodoodpornym lampom LED CoreLine FastSet IP44 masz idealne rozwiązanie do obszarów o dużym natężeniu ruchu, takich jak garaże parkingowe, pralnie i oświetlenie klatek schodowych.
Korzyści
Możliwość zastąpienia istniejącego oświetlenia na efektywny energetycznie LED
Wszystko w jednym: możliwość przełączania między dwoma mocnymi strumieniami świetlnymi (3000 lm, 6000 lm) i dwoma temperaturami barwowymi (3000 K, 4000 K) w jednej oprawie
Cechy
Do 140 lm/W
Identyczny mocny strumień świetlny jak w świetlówkach 2400-6000 lm