Polska - Polski

Philips CoreLine FastSet, 34 W, L1160 mm, 4800 lm, 4000 K

SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160

Opis produktu

L1160 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 4800 lm, 34 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3, Opalizowany, Opalizowany, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe

Kod zamówienia: 911401841185
Pełny kod zamówienia: 872016951013599

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 txt 3.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401841185 pl_PL pdf 498.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401841185_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401841185_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 IES
Plik Revit
SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 911401841185 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 48S 840 PSU TW3 PI5 L1160 911401841185 pdf 608.3 kB