Polska - Polski

Signify Zestaw modernizacyjny Heritage LED

Możliwość zastąpienia tradycyjnej oprawy oświetleniowej bardziej wydajnym i energooszczędnym przyszłościowym rozwiązaniem LED.

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Zestaw do modernizacji LED o stopniu ochrony IP66 został stworzony z myślą o tradycyjnych oprawach oświetleniowych i diodach LED pierwszej generacji i oferuje kilka istotnych zalet: istniejące instalacje stają się bardziej energooszczędne i bezpieczniejsze dzięki wyższemu stopniu ochrony obudowy (IP66). Ponadto historyczna i tradycyjna estetyka oprawy oświetleniowej jest w pełni zachowana. Dzięki dedykowanemu asortymentowi w stylu passe-partout, zestaw Heritage LED umożliwia szybką i łatwą modernizację konwencjonalnych (lub LED) opraw oświetleniowych Villa, Jargeau, Micenas 1 i 2, a uniwersalny i regulowany passe-partout uzupełnia asortyment i umożliwia modernizację większości innych typów kwadratowych opraw oświetleniowych wielu producentów. Zestaw do modernizacji LED obejmuje szeroką gamę elementów optycznych dostosowanych do konkretnych zastosowań, dzięki czemu umożliwia bezpośrednią modernizację konwencjonalnych źródeł światła. Wydajna platforma LED zoptymalizowana pod kątem technologii Ledgine umożliwia znaczne oszczędności kosztów w porównaniu z konwencjonalnym oświetleniem ulicznym, a także zapewnia krótki okres zwrotu z inwestycji. Zestaw do modernizacji oświetlenia LED oferuje duży wybór standardowych ciepłych temperatur barwowych, co pomaga zachować w instalacji ciepłą atmosferę lamp sodowych. Zestaw do modernizacji oświetlenia LED został zaprojektowany dla klientów, którzy szukają sposobów na obniżenie kosztów energii i konserwacji dzięki łatwemu w instalacji rozwiązaniu, które jednocześnie zachowuje historyczną estetykę instalacji. Przygotowuje również oprawy oświetleniowe do przyszłych modernizacji.

Korzyści

  • Dedykowane rozwiązanie z możliwością dostosowania, przystosowane do modernizacji w przyszłości: trwała konstrukcja umożliwiająca dostosowanie do zmian technologicznych

  • Oprawa energooszczędna: obniżenie kosztów energii nawet o 40–60% w porównaniu do starej instalacji konwencjonalnej

Cechy

  • zestaw do modernizacji IP66 LED, sterownik i jednostka optyczna dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności przez długi okres.

  • Łatwe dostosowanie do każdej kwadratowej, tradycyjnej oprawy: dedykowana passe-partout (rodziny produktów Villa, Jargeau, Micenas 1 i 2) lub regulowanej (dla opraw o wymiarach od 305 x 305 mm do 405 x 405 mm — wymiary wewnętrzne oprawy)

Zastosowania

  • Drogi i ulice
  • Budynki mieszkalne
  • Parki i place

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Z wyjątkiem integracji tego produktu z oprawami Jargeau, Villa lub Micenas 1, w wariantach konwencjonalnych lub LED, Signify N.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z mechanicznym mocowaniem tego produktu w innej oprawie lub na/w innej konstrukcji montażowej, a także za wszelkie aspekty związane z mocowaniem. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, aby produkt został zamontowany i zamocowany w sposób bezpieczny i niezawodny.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Zestaw modernizacyjny Heritage LED pl_PL pdf 630.4 kB
Instrukcje instalacji
Universal LED retrofit kit installation instructions pdf 1.3 MB
Instrukcje instalacji
Fernandino LED retrofit kit installation instructions pdf 1.4 MB
Instrukcje instalacji
Villa Jargeau LED retrofit kit installation instructions pdf 4.5 MB
Instrukcje instalacji
Micenas LED retrofit kit installation instructions pdf 1.7 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 1.4 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Zestaw modernizacyjny Heritage LED
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Zestaw modernizacyjny Heritage LED
Wiele zasobów - Software Plugins