Polska - Polski

Signify Zestaw modernizacyjny Heritage LED, 35 W, 3850 lm, 2700 K, CRI70, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG10-10

EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10

Nowość

Opis produktu

Aluminium, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 3850 lm, 35 W, 110 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Przewód 0,5 m ze złączką, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024914
Pełny kod zamówienia: 871951422137600

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024914 pl_PL pdf 149.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Universal LED retrofit kit installation instructions pdf 1.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024914_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024914_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10 IES
Dialux
ULD File - EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10 ULD
Relux
ROLF File - EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10 ROLFZ
LDT
LDT File - EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10 LDT