Polska - Polski

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 170430 lm, 3000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66

BVP528 2470/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO

Nowość

Opis produktu

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Wspornik montażowy regulowany, Zasilacz z interfejsem DALI, 170430 lm, 1500 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.438, 0.403) SDCM<5, CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV dla trybu różnicowego, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy, FIFA Quality Pro

Kod zamówienia: 912300060922
Pełny kod zamówienia: 872110338323500

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED2500 [LED module 250000 lm]
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • Osprzęt
    -
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt