Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 196840 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66
BVP528 2590/740 BV A65-WB D9 T35 OUT
Nowość
Opis produktu
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Wspornik montażowy regulowany, Zasilacz z interfejsem DALI, 196840 lm, 1500 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV dla trybu różnicowego, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy, FIFA Quality Pro
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED2600 [LED module 260000 lm]
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- Osprzęt -
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat