Polska - Polski

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1423 W, 233942 lm, 3000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66

BVP528 2470/730 BV A35-NB CM5 D28 T35 LO

Nowość

Opis produktu

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Wspornik montażowy regulowany, Zasilacz z regulacją, 233942 lm, 1423 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.438,0.403), CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy, FIFA Quality Pro

Kod zamówienia: 912300060917
Pełny kod zamówienia: 872110338318100

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED2500 [LED module 250000 lm]
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • Osprzęt
    -
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt