Polska - Polski

Philips CoreLine Tempo (średni), Floodlight, 105 W, 12000 lm, 3000 K, CRI80, Asymetryczna, IP66

BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3

Opis produktu

Floodlight, Aluminium, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 12000 lm, 105 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI80, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 912300060607
Pełny kod zamówienia: 872016979984400

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 4.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060607 pl_PL pdf 267.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060607_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060607_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB