Philips CoreLine Tempo (średni), Floodlight, 60 W, 8000 lm, 4000 K, CRI80, Asymetryczna, IP66
BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3
Opis produktu
Floodlight, Aluminium, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 8000 lm, 60 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED80-4S [LED module, system flux 8000 lm]
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat