Polska - Polski

Philips CoreLine Tempo (średni), Floodlight, 117 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66

BVP125 LED160-4S/740 OFA52

Opis produktu

Floodlight, Aluminium, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 16000 lm, 117 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 912300060474
Pełny kod zamówienia: 872016955896000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED160 [LED module 16000 lm]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BVP125 LED160-4S/740 OFA52 txt 4.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060474 pl_PL pdf 325.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060474_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060474_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP125 LED160-4S/740 OFA52 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED160-4S/740 OFA52 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED160-4S/740 OFA52 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED160-4S/740 OFA52 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB