Philips CoreLine Tempo (duży), Floodlight, 209 W, 30000 lm, 4000 K, CRI70, Światłość max. w kącie 52°, IP66
BVP130 LED300-4S/740 OFA52
Opis produktu
Floodlight, Aluminium, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 30000 lm, 209 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Światłość max. w kącie 52°, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED300 [LED module 30000 lm]
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Klasa serwisowania Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified