Polska - Polski

Philips CoreLine Tempo (duży), Floodlight, 109 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Symetryczna, IP66

BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Opis produktu

Floodlight, Aluminium, Szary, Szary aluminium (RAL9007), Zasilacz (wł./wył.), 16000 lm, 109 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 912300023665
Pełny kod zamówienia: 871869909644100

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 txt 5.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300023665 pl_PL pdf 374.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Coreline_Tempo_Large-BVP130-INI.pdf pdf 1.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300023665_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-912300023665_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB