Polska - Polski

Philips CoreLine Tempo (duży), Floodlight, 141 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70, Symetryczna, IP66

BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Opis produktu

Floodlight, Aluminium, Szary, Szary aluminium (RAL9007), Zasilacz (wł./wył.), 21000 lm, 141 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 912300023664
Pełny kod zamówienia: 871869909643400

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
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
    Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified