Produkty
Informacje o serii produktów
Opis
CoreLine Tempo All-in to wszechstronne i wytrzymałe oświetlenie zewnętrzne w ramach jednego, ekonomicznego rozwiązania. Dzięki przełączanemu strumieniowi świetlnemu i wybieralnemu CCT oprawa ta z łatwością dostosowuje się do różnych zastosowań. Solidna konstrukcja IP66 i IK08 gwarantuje długotrwałą niezawodność, dzięki czemu jest to inteligentny i ekonomiczny wybór dla profesjonalistów ceniących sobie elastyczność, trwałość i prostotę instalacji.
Korzyści
Elastyczność dzięki możliwości regulacji strumienia świetlnego i temperatury barwowej bezpośrednio na oprawie
Szybki montaż
Cechy
Elastyczność: Za pomocą ręcznych przełączników można wybierać pomiędzy temperaturami barwowymi i strumieniami świetlnymi
Szybki montaż: 1-metrowy przewód w komplecie