Polska - Polski

Philips LED HPI, Kształt T, Tylko sieciowe, 220-240 V, 35 W, 75W CFL, 70W HID, E27, 4000 K, 5000 lm, 15000 h

TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3

Opis produktu

LED HPI, Kształt T, Tylko sieciowe, 220-240 V, 35 W, LED alternative to 75W CFL, 70W HID, E27, 4000 K, 5000 lm, 15000 h, 142.00 lm/W

Kod zamówienia: 929002406708
Pełny kod zamówienia: 871869978089000

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    1 rok

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt