Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 86.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929001891502
Pełny kod zamówienia: 871869681183200

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Narrow Cone
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001891502 pdf 67.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 373.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001891502 pl_PL pdf 651.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001891502_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929001891502_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D ies 18.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB